Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES00M7
Der induktive Sensor BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 mit dem Bestellcode BES00M7 verfügt über die Bauform D3.0 und Abmessungen von Ø 3 x 27 mm. Der Einbau ist bündig ausgeführt; die Reichweite beträgt 1 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP02 | |
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D3.0 | D3.0 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |