Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES03Z7
Der induktive Sensor BES G03EC-POC10B-EP02 mit dem Order Code BES03Z7 besitzt die Bauform D3.0 und Abmessungen von Ø 3 x 22 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt, verfügt über eine Reichweite von 1 mm und hat einen Schaltausgang PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 3500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben. Das Funktionsprinzip ist ein induktiver Sensor.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-POC10B-EP02 | BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49 | |
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
89,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |