Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00MF
Der induktive Sensor BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 mit dem Bestellcode BES00MF arbeitet nach dem Funktionsprinzip „Induktiver Sensor“. Die Bauform D3.0 hat eine Abmessung von Ø 3 x 33 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 3 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PET-C.
Der Anschluss erfolgt über ein 5.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 21.6...26.4 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3048-G-E4-C-PU-05 | BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 | |
|
97,12 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 3 x 33 mm | Ø 3 x 33 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D3.0 | D3.0 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PET-C | PET-C |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 21.6...26.4 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |