Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES00ME

BES 516-3048-G-E4-C-PU-02

Zylindrische Ausführung ohne Gewinde

Abmessung
Ø 3 x 33 mm
Bauform
D3.0
Einbau
nicht bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES00ME

Der induktive Sensor BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 mit dem Order-Code BES00ME verfügt über die Bauform D3.0 und Abmessungen von Ø 3 x 33 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PET-C. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 21,6...26,4 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von 0...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten umfassen cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 3 x 33 mm
Bauform
D3.0
Einbau
nicht bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PET-C
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten