Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00PU
Der induktive Näherungsschalter BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 mit dem Bestellcode BES00PU arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M12x1 besitzt Abmessungen von Ø 12 x 33 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über ein 0,10 m langes PUR-Kabel mit M12x1-Stecker und 3 Polen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | |
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.10 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.25 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |