Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES00PW
Der induktive Näherungsschalter BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 mit dem Order Code BES00PW verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Der Einbau erfolgt bündig. Die Reichweite beträgt 4 mm, der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,50 m langes TPU-Kabel mit M12x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Als Funktionsprinzip kommt ein induktiver Sensor zum Einsatz. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-G-E4-C-S4-00,5 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,25 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | LCP |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.25 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.10 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |