Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES00R5

BES 516-326-E4-C-S4-00,2

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten