Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES00UT

BES 516-356-E4-C-S4-00,3

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 12 x 38 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES00UT

Der induktive Näherungsschalter BES 516-356-E4-C-S4-00,3 mit dem Bestellcode BES00UT besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 38 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, aus TPU. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP68 nach BWN Pr 20. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 38 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten