Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 45.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-360-E4-Y-03 | BES M18ME-PSC80F-BV03 | BES 516-361-E4-Y-05 | |
|
-
Listenpreis
|
38,93 EUR
Listenpreis
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 45.5 mm | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 600 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt