Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES05FE
Der induktive Näherungsschalter BES M18ME-PSC80F-BV03 mit dem Bestellcode BES05FE verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 45 mm. Der Sensor ist nicht bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 8 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 600 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 3 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC80F-BV03 | BES M18MN-PSC80F-BV03 | BES M18MN-PSC80F-BV05 | |
|
38,93 EUR
Listenpreis
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |