Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 48.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 516-362-E4-Y-02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Listenpreis
|
83,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 48.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt