Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 48.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 3.00 m, PVC
Kabel, 5.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-E4-Y-PU-05 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
83,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 48.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt