Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES013A
Der induktive Sensor BES M05ED-PSC15B-S26G mit dem Bestellcode BES013A hat eine zylindrische Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 35 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M5x0.5-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSC15B-S26G | BES M05EC-PSC08B-S26G | BHS G403N-PSD10-S26 | |
|
88,68 EUR
Listenpreis
|
85,01 EUR
Listenpreis
|
324,56 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 29 mm | Ø 5 x 40.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 0.8 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | Keramik |
| Anschluss | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | - |
| Druckfestigkeit max. | - | - | 500 bar |
| Schutzart | - | - | IP68 |