Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0179
Der induktive Näherungsschalter BES 516-133-MO-C-02 mit dem Bestellcode BES0179 besitzt die Bauform 50x25x10 und Abmessungen von 50 x 25 x 10 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der PNP-Schaltausgang arbeitet als Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-133-MO-C-02 | BES 516-133-MO-C-03 | BES 516-133-MO-C-PU-03 | |
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
102,42 EUR
Listenpreis
|
102,42 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |