Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
40 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PVC
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
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
| BES 516-300-S166-S49-01,5 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | |
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
88,03 EUR
Listenpreis
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 1.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt