Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 516-325-BO-C-07 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Listenpreis
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 7.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt