Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02EJ
Der induktive Näherungsschalter BES 515-325-BO-C-PU-05 mit dem Order Code BES02EJ arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M12x1 hat eine Abmessung von Ø 12 x 59,5 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES 516-325-AO-C-PU-05 | BES 516-300-S162-D-PU-05 | |
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
176,86 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 72 mm | Ø 12 x 59 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | EP |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | - |
| Druckfestigkeit max. | - | - | 500 bar |
| Schutzart | - | - | IP68 |