Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01FK
Der induktive Sensor BES 516-347-MO-C-05 mit dem Bestellcode BES01FK besitzt die Bauform 50x25x10 und Abmessungen von 50 x 25 x 10 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-347-MO-C-05 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | BES 516-347-MO-C-03 | |
|
94,64 EUR
Listenpreis
|
92,79 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Druckguss | Aluminium | Aluminium, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |