Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES01JE
Der induktive Näherungsschalter BES 516-362-S4-C mit dem Order Code BES01JE besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 83 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-S4-C | BES 516-362-E5-Y-S4 | BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 75 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |