Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03AL
Der induktive Sensor BES M30ML-PSC15F-S04G-002 mit dem Bestellcode BES03AL ist in der Bauform M30x1.5 ausgeführt und hat Abmessungen von Ø 30 x 83 mm. Für den nicht bündigen Einbau verfügt er über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 75 Hz. Das Gehäuse besteht aus Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | BES 516-362-S4-C | BES 515-362-S4-C | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 75 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing | Messing, vernickelt | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |