Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01N1

BES 517-398-N1-C

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
30x10.5x16.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01N1

Der induktive Näherungsschalter BES 517-398-N1-C mit dem Bestellcode BES01N1 arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und hat die Abmessungen 30 x 10.5 x 16.5 mm; die Bauform beträgt 30x10.5x16.5. Die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang steht PNP Schließer (NO) zur Verfügung, die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT, GF20.

Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder nach DIN 46244. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung Ub betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgeführt. Die Schutzart ist IP00, das Gehäuse weist IP65 auf. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 10.5 x 16.5 mm
Bauform
30x10.5x16.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
PBT, GF20
Aktive Fläche, Material
PBT, GF20
Anschluss
Steckverbinder, DIN 46244
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP00, Gehäuse IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten