Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01N2
Der induktive Näherungsschalter BES 517-398-N2-C mit dem Order Code BES01N2 ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Bauform und Abmessungen betragen 30 x 10,5 x 16,5 mm. Der Sensor arbeitet mit einer Reichweite von 2 mm und verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 2500 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT, GF20. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder nach DIN 46244. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist mit IP00 angegeben, das Gehäuse weist IP65 auf. Der Sensor trägt die Konformitätsangaben CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-398-N2-C | BES 517-398-N1-C | |
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktive Fläche, Material | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Anschluss | Steckverbinder, DIN 46244 | Steckverbinder, DIN 46244 |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP00, Gehäuse IP65 | IP00, Gehäuse IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |