Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
40 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES Q08ZC-NSC20B-BP02 | BES 516-300-S170-02 | BES Q08ZC-PSC20B-BP02 | |
|
-
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
86,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt