Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01TT
Der induktive Sensor BES Q08ZC-PSC20B-BP06 mit dem Order-Code BES01TT verfügt über die Bauform 8x8 und Abmessungen von 40 x 8 x 8 mm. Er ist bündig einbaubar und hat eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 6,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-PSC20B-BP06 | BES Q08ZC-PSC20B-BP05 | BES Q08ZC-PSC20B-BV06 | |
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
91,71 EUR
Listenpreis
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 6.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 6.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |