Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, TPU
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, TPU
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
| BES R01ZC-PSC50B-BX03-V | BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | |
|
-
Listenpreis
|
116,80 EUR
Listenpreis
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, TPU | Kabel, 5.00 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | - | - |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Magnetfeldfest | - | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | - | Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt