Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweißfeste induktive Sensoren
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | |
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
103,61 EUR
Listenpreis
|
131,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss, teilbeschichtet | Zink, Druckguss, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | - | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | - | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer | - | Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
| Schutzart | - | IP67 | - |
| Funktionsprinzip | - | Induktiver Sensor | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt