Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01YC
Der induktive Sensor BES R04KC-PSC15B-EP00,2-GS26 mit dem Bestellcode BES01YC besitzt die Bauform 16 x 8 x 4,7 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 1,5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 2500 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30. Der Anschluss erfolgt über ein 0,20 m langes PUR-Kabel mit M5x0,5-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC15B-EP00,2-GS26 | BES R04KC-PSC15B-EP00,13-GS49 | BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.13 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |