Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01YE
Der induktive Sensor BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49 mit dem Order Code BES01YE verfügt über die Abmessungen 16 x 8 x 4.7 mm und die Bauform 16x8x4.7. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 2500 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgeführt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49 | BES R04KC-PSC15B-EP00,13-GS49 | BES R04KC-PSC15B-EP00,2-GS26 | |
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.13 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 0.20 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |