Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-WM01 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | |
|
-
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
142,54 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 15 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | LCP/PTFE | PBT | keramisch beschichtet | PBT, PTFE beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | - | - | - |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | - | - |
| Magnetfeldfest | - | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | - |
IP67 IP68 |
IP67 |
IP67 IP68 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt