Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES05Y1
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 mit dem Bestellcode BES05Y1 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE, die aktive Fläche aus PBT mit PTFE-Beschichtung.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Der Sensor ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest bei einem Magnetfeld von 100 kA/m; das Gehäuse ist beständig gegen Schweißspritzer. Schutzarten sind IP67 und IP68. Vorhanden sind CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W09 | |
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT, PTFE beschichtet | PBT | PBT, PTFE beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |