Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0201

BES 517-132-M3-H

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe

Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES0201

Der induktive Sensor BES 517-132-M3-H mit dem Order Code BES0201 verfügt über die Bauform 40x40 und Abmessungen von 120 x 40 x 40 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...55 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Schraubklemmen
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten