Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
Schließer/Öffner (NO/NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M4-E | BES Q40KU-UPU20B-KM20 | BES 517-132-M4-H | |
|
-
Listenpreis
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
96,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | Schließer/Öffner (NO/NC) | Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | - | 100 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | Kunststoff | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PA 6.6 | PBT |
| Anschluss | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt