Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0217

BES Q40KFU-PAC20B-S04G

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe

Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES0217

Der induktive Sensor BES Q40KFU-PAC20B-S04G mit dem Bestellcode BES0217 verfügt über die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig.

Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gilt eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben. Das Funktionsprinzip ist induktiv.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
50 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten