Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES0219
Der induktive Sensor BES Q40KFU-PAC20B-S04G-007 mit dem Bestellcode BES0219 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Der bündige Einbau erfolgt bei einer Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich bei -25...70 °C. Der Sensor verfügt über die Schutzart IP67 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20B-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC20B-S04G | BES Q40KFU-PAC20A-S04G | |
|
96,37 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | - |
| Magnetfeldfest | - | - | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | - | - | IP67 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | - | Faktor 1 |