Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES021J
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PAC35E-S04G-007 mit dem Order Code BES021J besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig, die Reichweite beträgt 35 mm. Als Schaltausgang stehen PNP Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung; die Schaltfrequenz beträgt 250 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.
Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben. Die zusätzliche Eigenschaft ist Faktor 1.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC35E-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC35E-S04G | BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 | |
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT, teilbeschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | keramisch beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Faktor 1 | Faktor 1 |
Faktor 1 schweißfest |