Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
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
| BES 517-134-U5-H | BES 517-134-M5-H | |
|
-
Listenpreis
|
96,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 30 mm | 30 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Gehäusematerial |
Aluminium PBT |
PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Betriebsspannung Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt