Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 6.5 x 6 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES G06E60-NSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-372-G-E4-C-S49-00,2 | BES G06E60-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Listenpreis
|
101,77 EUR
Listenpreis
|
95,82 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 1500 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt