Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 6.5 x 18 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES G06EA-POD20B-S49G | BES G06EA-PSD15B-S49G | BES 516-3021-G-E5-C-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
87,50 EUR
Listenpreis
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 18 mm | Ø 6.5 x 18 mm | Ø 6.5 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt