Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-S27-E | BES M12MH-UST40B-S21G | BES 515-325-S4-C | BES 516-542-S4-H | |
|
-
Listenpreis
|
51,48 EUR
Listenpreis
|
60,56 EUR
Listenpreis
|
126,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | - | 3000 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Messing, verchromt | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker | Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt