Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 70.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E5-E-S21 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Listenpreis
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | - |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, verchromt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBTP |
| Anschluss | Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker | Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt