Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES02EU
Der induktive Sensor BES 515-326-S4-C mit dem Order Code BES02EU besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 83 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 900 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP68 auf. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-326-S4-C | BES 515-326-SA46-S4-T | BES 515-326-E5-T-S4 | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 900 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4571) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68, nach BWN Pr. 27 | IP68, nach BWN Pr. 27 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |