Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES02FT
Der induktive Näherungsschalter BES M12EI-POC40B-S04G mit dem Order Code BES02FT arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M12x1 verfügt über Abmessungen von Ø 12 x 65 mm und ist bündig einbaubar. Die Reichweite beträgt 4 mm, die Schaltfrequenz 1000 Hz. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP68. Die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen umfassen cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-POC40B-S04G | BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | |
|
64,14 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP68 | - | - |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | - |
| Besondere Merkmale | - | Washdown | Washdown |
| Schutzart | - | IP68 | IP68 |