Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02H7

BES 516-114-SA1-05

Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 30 x 91.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Temperaturfeste induktive Sensoren – BES02H7

Der induktive Sensor BES 516-114-SA1-05 mit dem Order Code BES02H7 ist in der Bauform M30x1.5 ausgeführt und für bündigen Einbau vorgesehen. Die Abmessungen betragen Ø 30 x 91.5 mm, die Reichweite beträgt 10 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP Schließer/Öffner (NO/NC) mit einer Schaltfrequenz von 300 Hz.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5.00 m langes Silikonkabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...120 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 91.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...120 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten