Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES02H9
Der induktive Sensor BES 516-114-SA1-15 mit dem Order Code BES02H9 besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 91.5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 15.00 m langes Silikonkabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...120 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP67, am Kabelausgang IP60. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-114-SA1-15 | BES 516-114-SA1-05 | |
|
179,75 EUR
Listenpreis
|
160,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 300 Hz | 300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 15.00 m, Silikon | Kabel, 5.00 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Schutzart | IP67, IP60 am Kabelausgang | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - |
| Schutzart | - | IP67 |