Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02J0
Der induktive Näherungsschalter BES 516-347-SA2-03 mit dem Bestellcode BES02J0 arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform und Abmessungen betragen 50 × 25 × 10 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes Silikonkabel. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25 bis 100 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP65, am Kabelausgang IP60. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus; WEEE ist angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-347-SA2-03 | BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-03 | |
|
265,95 EUR
Listenpreis
|
269,51 EUR
Listenpreis
|
89,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, Silikon | Kabel, 5.00 m, Silikon | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Umgebungstemperatur | -25...100 °C | -25...100 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65, IP60 am Kabelausgang | IP65, IP60 am Kabelausgang | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
| Betriebsspannung Ub | - | 21.6...26.4 VDC | 10...30 VDC |