Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02J1

BES 516-347-SA2-05

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
50x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02J1

Der induktive Näherungsschalter BES 516-347-SA2-05 mit dem Order-Code BES02J1 verfügt über die Bauform 50 × 25 × 10 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes Silikonkabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 21,6…26,4 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…100 °C ausgelegt. Die Schutzart beträgt IP65 sowie IP60 am Kabelausgang. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
50x25x10
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
-25...100 °C
Schutzart
IP65, IP60 am Kabelausgang
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten