Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Faktor 1-Sensoren
Abmessung
Ø 18 x 65 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M18ML-PSC50A-S04G-W | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC40B-S04G-W03 | |
|
115,62 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
142,54 EUR
Listenpreis
|
105,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 1000 Hz | 2500 Hz | 50 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | LCP/PTFE | PBT, PTFE beschichtet | keramisch beschichtet | Keramik, PTFE beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP68 |
IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |
Faktor 1 schweißfest |
schweißfest |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt