Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02KM

BES M30ML-PSC10A-S04G-W

Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES02KM

Der induktive Faktor-1-Sensor BES M30ML-PSC10A-S04G-W mit dem Order Code BES02KM besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 600 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE; die aktive Fläche ist aus LCP/PTFE gefertigt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.

Der Sensor arbeitet mit 10…30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25…70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und schweißfest. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
LCP/PTFE
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
schweißfest
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten