Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES02KN
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 mit dem Order Code BES02KN besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 600 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing mit PTFE; die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) sowie schweißfest und besitzt die Schutzart IP67. CE, cULus, WEEE und UKCA sind vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | BES M30ML-PSC10A-S04G-W | |
|
155,74 EUR
Listenpreis
|
128,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | LCP/PTFE |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 schweißfest |