Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 8 x 65 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 | |
|
-
Listenpreis
|
107,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 750 Hz | 750 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl, beschichtet, PTFE | Edelstahl, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl/beschichtet/PTFE |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 80 bar | 80 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt